Menu Search

Uchwyt diody LED Przezroczysty PC 7.6 mm (HD)

Przezroczysta osłona diody LED zapewniająca wykończenie kontrolek. Kąt soczewki górnej: 10 stopni. Ten element jest wyposażony w gumowy o-ring do stosowania w zespołach wymagających lepszego uszczelnienia.
Numer produktu Essentra:

10314005

Numer produktu produkcyjny:

LEDC-2

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 2,5658 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 565,80 zł

1000 x 2,5658 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Przezroczysty
Rodzaj komponentu Osłony na soczewki
Pełny materiał Poliwęglan
Cechy szczególne Z gumowym O-ringiem
Średnica łba 11.0 mm
Średnica otworu 7.6 mm
Wysokość całkowita 13.0 mm
Grubość panelu 3.0 mm
Standard palności materiału UL94 V-0
Ilość w opakowaniu 1000
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt