Te uchwyty diod LED umożliwiają zamocowanie diody T-1 3/4 do płyty. Można je z łatwością zatrzaskiwać ręcznie w standardowych płytach. Gdy osłona zatrzaśnie się w otworze, dioda LED zablokuje się w miejscu po jej włożeniu od tylnej strony płyty. Gwarantują pewny montaż i atrakcyjny wygląd.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilny rodzaj diody LED | Średnica łba | Średnica otworu | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4757 zł - 0,6432 zł | 780 Na stanie |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
10109243 | 1,3512 zł - 1,3512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
1,3107 zł - 1,3107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
0,9914 zł - 0,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,8938 zł - 0,8938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
0,8631 zł - 0,8631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
1,0611 zł - 1,0611 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
2,5658 zł - 2,5658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9593 zł - 0,9593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
0,8227 zł - 0,8227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować