Menu Search

Uchwyty opasek kablowych Wciskane 3.8 mm PA Naturalny

Ten wciskany uchwyt opasek kablowych jest wytwarzany z niebarwionego nylonu o klasie palności UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10376881

Numer produktu produkcyjny:

460327

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,3648 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

36,48 zł

100 x 0,3648 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Push In
Zakres kompatybilnych długości opasek kablowych 3.8 mm
Zakres grubości panelu 0.5 - 1.6 mm
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Wysokość całkowita 15.3 mm
Całkowita długość 15.3 mm
Szerokość całkowita 15.0 mm
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja Arrowhead
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt