Uchwyty na krawędzie półek umożliwiają mocowanie etykiet informujących o specjalnych promocjach na krawędziach półek. Te uchwyty zwracają uwagę na konkretne produkty w sklepach, zapewniając im lepszą promocję.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja ekspozycji | Całkowita długość | Maks. kompatybilna grubość materiału | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7784 zł - 0,7784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostopadłe
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostopadłe
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,6948 zł - 1,6948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostopadłe
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować