Menu Search

Uchwyt przewodów płaskich - samoprzylepny, zamykany od góry

Na stanie

Uchwyty przewodów płaskich nadają się idealnie do mocowania przewodów wstęgowych i płaskich. Samoprzylepne zaciski z PVC gwarantują pewne i szybkie zamocowanie. Te zaciski blokuje się od góry, co zapewnia dodatkową stabilność kabla. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 roku od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Długość podstawy Kup
3,1454 zł - 3,1454 zł 500 Na stanie
50.8 mm
2,5709 zł - 2,5709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1,6948 zł - 1,6948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Zacisk kabli płaskich 76.2 mm 12.7 mm Czarny PVC

10154373

Przedział cen netto
3,1454 zł - 3,1454 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Szerokość wewnętrzna
    50.8 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Całkowita długość
    76.2 mm
Zacisk kabli płaskich 50.8 mm 12.7 mm Czarny PVC

10154397

Przedział cen netto
2,5709 zł - 2,5709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Szerokość wewnętrzna
    25.4 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Całkowita długość
    50.8 mm
Zacisk kabli płaskich 38.1 mm 12.7 mm Czarny PVC

10154380

Przedział cen netto
1,6948 zł - 1,6948 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Szerokość wewnętrzna
    12.7 mm
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Całkowita długość
    38.1 mm