Menu Search

Uchwyt światłowodu — uchwyt do owijania

Na stanie

Uchwyt światłowodu (do owijania) wykonany z PVC jest wykonany z dwóch ekstrudowanych klipsów tworzących zacisk o gładkiej, zakrzywionej powierzchni, na której można umieszczać wiązki światłowodowe, i która ogranicza promień wygięcia światłowodu. Kolor czarny. Klasa palności UL94 V0.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Szerokość całkowita Metoda montażu Kup
3,8636 zł - 3,8636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
Do OFCC-16A-RT
3,3034 zł - 3,3034 zł 533 Na stanie
30.5 mm
Klej
Uchwyt do światłowodu Do OFCC-16A-RT 25.1 mm 50.8 mm Rigid PVC

10315910

Przedział cen netto
3,8636 zł - 3,8636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Metoda montażu
    Do OFCC-16A-RT
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Ilość w opakowaniu
    100
Uchwyt do światłowodu Klej 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

10315903

Przedział cen netto
3,3034 zł - 3,3034 zł

Zapasy magazynowe
533 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Metoda montażu
    Klej
  • Szerokość całkowita
    30.5 mm
  • Ilość w opakowaniu
    100