Uchwyty drzwi i pokryw w kształcie mostka to mocne uchwyty stosowane do otwierania i zamykania drzwi i pokryw ciężkich szaf. Asortyment obejmuje różne materiały i siły ciągnienia umożliwiające dostosowanie do danego środowiska oraz możliwość montażu od przodu i od tyłu panelu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Rozstaw otworów montażowych | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,3489 zł - 35,1548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.409 in
112.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
20,847 zł - 51,0753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,4366 zł - 37,8196 zł | 95 Na stanie |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,6584 zł - 1,4819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
21,098 zł - 51,6903 zł | 39 Na stanie |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
18,4486 zł - 45,1991 zł | 195 Na stanie |
M5
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
36,3813 zł - 89,1342 zł | 74 Na stanie |
M8
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
Duroplast
|
Wkładka gwintowana
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1,0226 zł - 1,2625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
HDPE
|
Zatrzaskowe
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
1,0342 zł - 2,3391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
37,0088 zł - 90,6715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
Duroplast
|
Wkładka gwintowana
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
15,4366 zł - 37,8196 zł | 180 Na stanie |
Non Threaded
|
5.472 in
139.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
18,4486 zł - 45,1991 zł | 396 Na stanie |
M6
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
0,6584 zł - 0,8997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
20,847 zł - 51,0753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
24,9467 zł - 61,1196 zł | 20 Na stanie |
M6
|
6.142 in
156.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
28,4329 zł - 69,6606 zł | 119 Na stanie |
Non Threaded
|
8.031 in
204.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Specjalny gwint
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10252604 | 21,098 zł - 51,6903 zł | 3343 Na stanie |
M6
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3,765 zł - 9,2243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
LDPE
|
Zatrzaskowe
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
20,3729 zł - 49,9137 zł | 26 Na stanie |
M5
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
Tworzywo termoplastyczne
|
Wkładka gwintowana
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
21,098 zł - 51,6903 zł | 56 Na stanie |
M8
|
5.236 in
133.0 mm
|
|
PA
|
Śruba dwustronna
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.