Uchwyty skośne, łukowe do otworów przelotowych są mocowane od przodu. Ich ergonomiczne profile są estetyczne i zapewniają komfort użytkowania. W asortymencie są różnorodne kształty i materiały, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania i warunków pracy.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,881 zł - 37,881 zł | W produkcji |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||||||
27,6437 zł - 40,3875 zł | W produkcji |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||||
58,2371 zł - 58,2371 zł | 228 Na stanie |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||||||||
37,881 zł - 53,0335 zł | W produkcji |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
37,881 zł - 37,881 zł | W produkcji |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
46,5189 zł - 46,5189 zł | 170 Na stanie |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||||
10100639 | 11,8946 zł - 29,1419 zł | 115 Na stanie |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||||
7,1921 zł - 17,6207 zł | 8 Na stanie |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
117,8959 zł - 117,8959 zł | W produkcji |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
66,9198 zł - 163,9536 zł | 20 Na stanie |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
41,4431 zł - 101,5357 zł | 7 Na stanie |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
90,0714 zł - 90,0714 zł | W produkcji |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
49,3776 zł - 120,9751 zł | W produkcji |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
61,2862 zł - 150,1513 zł | W produkcji |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
||||||||
19,5641 zł - 47,9322 zł | W produkcji |
Stal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
W produkcji |
Stal
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować