Menu Search

Uchwyty maszynowe 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Stal

Numer produktu Essentra:

20074531

Numer produktu produkcyjny:

387600

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 93,6878 zł
20 + 66,9198 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

93,69 zł

1 x 93,6878 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu 8.5 mm Through Hole
Odległość od środka otworu montażowego 600.0 mm
Śr. otworu montażowego 8.5 mm
Rozstaw otworów montażowych 16.0 mm
Wysokość całkowita 107.0 mm
Całkowita długość 632.0 mm
Kolor uchwytu Czarny
Materiał uchwytu Stal
Kształt uchwytu Pręt okrągły
Rodzaj uchwytu Uchwyt mostkowy
Normy DIN-EN ISO 1043-1
Kod towaru 8302420090
Rodzaj mocowania Front Counterbored Through Hole

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt