Menu Search

Uchwyty maszynowe 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Stal

Numer produktu Essentra:

20074548

Numer produktu produkcyjny:

387700

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu 8.5 mm Through Hole
Odległość od środka otworu montażowego 700.0 mm
Śr. otworu montażowego 8.5 mm
Rozstaw otworów montażowych 16.0 mm
Wysokość całkowita 107.0 mm
Całkowita długość 732.0 mm
Kolor uchwytu Czarny
Materiał uchwytu Stal
Kształt uchwytu Pręt okrągły
Rodzaj uchwytu Uchwyt mostkowy
Normy DIN-EN ISO 1043-1
Kod towaru 7326909890
Rodzaj mocowania Front Counterbored Through Hole

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt