20074555
387800
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 90,0714 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | 8.5 mm Through Hole |
---|---|
Odległość od środka otworu montażowego | 800.0 mm |
Odległość od środka otworu montażowego | 800.0 mm |
Śr. otworu montażowego | 8.5 mm |
Śr. otworu montażowego | 0.335 in |
Rozstaw otworów montażowych | 16.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 0.63 in |
Wysokość całkowita | 107.0 mm |
Wysokość całkowita | 4.213 in |
Całkowita długość | 832.0 mm |
Całkowita długość | 32.756 in |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał uchwytu | Stal |
Kształt uchwytu | Pręt okrągły |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt mostkowy |
Normy | DIN-EN ISO 1043-1 |
Kod towaru | 8302420090 |
Rodzaj mocowania | Front Counterbored Through Hole |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.