Uchwyty ekspozycyjne są dostępne z samoprzylepną podstawą lub bez niej. Umożliwiają skutecznie umiejscowienie drukowanych materiałów marketingowych i innych. Przezroczysty materiał jest wytrzymały i nie zasłania prezentowanej treści.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,3142 zł - 13,0199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Bez kleju
|
||
| 2,0539 zł - 2,0539 zł | 11400 Na stanie |
0.453 in
11.5 mm
|
Bez kleju
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 3,3465 zł - 3,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.362 in
60.0 mm
|
Klej
|
||
| 14,7219 zł - 36,0687 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.37 in
1000.0 mm
|
Klej
|
||
| 0,293 zł - 0,293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.827 in
148.0 mm
|
Bez kleju
|
||
| 4,1365 zł - 4,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.268 in
210.0 mm
|
Bez kleju
|
||
| 10,8008 zł - 26,4621 zł | 739 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
Klej
|
||
| 17,0343 zł - 17,0343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.268 in
210.0 mm
|
Bez kleju
|
||
| 268,4134 zł - 268,4134 zł | 1 Na stanie |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować