These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.
The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.
It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.
The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup |
---|---|---|---|---|---|
1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,2257 zł - 1,2257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
18,2534 zł - 18,2534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
12,4943 zł - 12,4943 zł | 10 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
18,8669 zł - 18,8669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
4,7272 zł - 4,7272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
9,1336 zł - 9,1336 zł | 600 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
12,9963 zł - 12,9963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.