Menu Search

Uchwyt pałąkowy 152.0 mm 30% GFR PA 6 Czarny

Plastic pull handle with a front install counterbored through hole is designed for doors, cabinets, and other furniture. It allows the use of screws or bolts for secure attachment to the intended surface. Corrosion and impact resistant. Black made from 30% GFR PA 6.
Numer produktu Essentra:

20064631

Numer produktu produkcyjny:

1861

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 14 19,3368 zł
15 - 24 11,0496 zł
25 + 7,8926 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

96,68 zł

5 x 19,3368 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Most
Rodzaj mocowania Front Counterbored Through Hole
Szerokość podstawy 25.0 mm
Długość uchwytu 173.0 mm
Rozstaw otworów montażowych 152.0 mm
Wysokość całkowita 53.5 mm
Średnica gwintu 6.2 mm
Wykończenie uchwytu Bez wykończenia
Materiał uchwytu 30% GFR PA 6
Kształt uchwytu Pręt prostokątny
Kolor uchwytu Czarny
Normy DIN-EN ISO 1043-1
Specyfikacja DIN-EN ISO 1043-1
Kod towaru 3926909790
Standard DIN

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt