Menu Search

Uchwyty – otwór przelotowy, jednostronny

Na stanie

Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
7,3244 zł - 19,9169 zł 15 Na stanie
6,1923 zł - 19,9169 zł 530 Na stanie
Uchwyt składany 152.0 mm Nylon 6 Czarny

20064648

Przedział cen netto
19,9169 zł - 7,3244 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Most
  • Rodzaj mocowania
    Front Counterbored Through Hole
  • Szerokość podstawy
    25.0 mm
  • Długość uchwytu
    152.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    152.0 mm
Uchwyt składany 152.0 mm Nylon 6 Czarny

20064631

Przedział cen netto
19,9169 zł - 6,1923 zł

Zapasy magazynowe
530 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj uchwytu
    Most
  • Rodzaj mocowania
    Front Counterbored Through Hole
  • Szerokość podstawy
    25.0 mm
  • Długość uchwytu
    173.0 mm
  • Rozstaw otworów montażowych
    152.0 mm