20064648
1862
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 - 14 | 19,3368 zł |
15 - 24 | 11,0496 zł |
25 + | 7,8926 zł |
Rodzaj uchwytu | Most |
---|---|
Rodzaj mocowania | Front Counterbored Through Hole |
Szerokość podstawy | 25.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.984 in |
Długość uchwytu | 152.0 mm |
Długość uchwytu | 5.984 in |
Rozstaw otworów montażowych | 152.0 mm |
Rozstaw otworów montażowych | 5.984 in |
Wysokość całkowita | 53.5 mm |
Wysokość całkowita | 2.106 in |
Średnica gwintu | 6.8 mm |
Średnica gwintu | 0.268 in |
Wykończenie uchwytu | Bez wykończenia |
Materiał uchwytu | 30% GFR PA 6 |
Kształt uchwytu | Pręt prostokątny |
Kolor uchwytu | Czarny |
Normy | DIN-EN ISO 1043-1 |
Specyfikacja | DIN-EN ISO 1043-1 |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard | DIN |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.