These Cable Cleats provide high-strength support for cables, wires and conductors. It offers strain relief, prevent cable movement, and assure cable systems' overall safety and reliability.
These can be installed on walls, ceilings, floors, or other structures and work with wires of various widths. Resistant to the sensation of vibration, corrosion, damage, chafing from excessive movement, and heavy loads. They are intended to last a long period of time.
It is easy to install by simply screwing it into place, retaining cables in place, and protecting the electrical system's integrity. Used in applications for electrical installations (wiring installations, electrical system maintenance), industrial settings, and telecommunications (fibre optic cables).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Średnica pasującego kabla | Kup |
---|---|---|---|---|---|
3,5976 zł - 3,5976 zł | 1340 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
3,8905 zł - 3,8905 zł | 3138 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
5,8845 zł - 5,8845 zł | 100 Na stanie |
0.378 in
9.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
2,6215 zł - 2,6215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
8,6037 zł - 8,6037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
3,1375 zł - 3,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
4,0718 zł - 4,0718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | 4100 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | 100 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
6,9107 zł - 6,9107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||
1,8825 zł - 1,8825 zł | 2366 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
5,4383 zł - 5,4383 zł | 144 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
7,1117 zł - 7,1117 zł | 500 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||
14,5859 zł - 14,5859 zł | 32 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować