Przykręcane uchwyty zagłębione można montować równo z powierzchnią drzwi lub płyty za pomocą kołków montażowych. Montaż równo z powierzchnią sprawdza się znakomicie w sytuacjach, w których wystający uchwyt mógłby ograniczać funkcjonalność lub nadmiernie ograniczać przestrzeń.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał | Rodzaj uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10273449 | 28,7922 zł - 33,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.976 in
101.0 mm
|
Szary
|
ABS
|
Licowany
|
|
| 35,2555 zł - 41,1337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
ABS
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.937 in
100.0 mm
|
Szary
|
Stal
|
Uchwyty kasetowe mocowanie zatrzaskowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.882 in
124.0 mm
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.102 in
155.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
Uchwyty kasetowe mocowanie zatrzaskowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.693 in
170.0 mm
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
Czarny
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.693 in
170.0 mm
|
Czarny
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.882 in
124.0 mm
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
Uchwyty kasetowe mocowanie zatrzaskowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.102 in
155.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
Uchwyty kasetowe mocowanie zatrzaskowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.102 in
155.0 mm
|
Szary
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyty kasetowe mocowanie zatrzaskowe
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.882 in
124.0 mm
|
Czarny
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.882 in
124.0 mm
|
Czarny
|
Stal nierdzewna
|
Uchwyt składany
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
Czarny
|
Stal
|
Uchwyty kasetowe mocowanie zatrzaskowe
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować