Menu Search

Uchwyt wpuszczany 133.0 mm 22.0 mm PA Czarny

Screw on Flush Handles can be mounted horizontally or vertically and is fixed using M6 screws (not supplied).
Numer produktu Essentra:

10203941

Numer produktu produkcyjny:

1287197

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 122,6701 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

1 226,70 zł

10 x 122,6701 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 30%
Kształt uchwytu Prostokątne
Rodzaj uchwytu Licowany
Rodzaj mocowania Mocowanie na śrubę
Kształt/rodzaj wgłębienia Prostokątne
Kod towaru 3926909790

Produkt 1287197 zastępuje:

Uchwyt wpuszczany 133.0 mm Poliamid Czarny
Numer produktu Essentra: 10550588
Numer produktu produkcyjny: 493455

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt