10320648
R110710-062
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 6,2332 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Cechy szczególne | Z włóknem szklanym |
Dodatkowy sprzęt w komplecie | Roll Pin |
Wysokość całkowita | 16.6 mm |
Wysokość całkowita | 0.654 in |
Szerokość całkowita | 38.1 mm |
Szerokość całkowita | 1.5 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Pełny materiał | Nylon z włóknem szklanym 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Wersja | 2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.