Dźwignie do płytek są montowane na płytkach obwodów drukowanych, żeby ułatwić ich demontaż w miejscach trudnodostępnych. Uchwyty dźwigniowe i dźwignie montowane są bezpośrednio na płytce i umożliwiają technikowi wyciągnięcie płytki bez dotykania obwodów. Uchwyt działa na zasadzie dźwigni, wykorzystując siłę mechaniczną przyłożoną do wspornika prowadnicy lub obudowy w celu łatwego wysunięcia płytki. Uchwyty do dźwigni wspomagają proces montażu/demontażu płytki
Grupa SR: SRR1107
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość panelu | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6069 zł - 6,6069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 6,6069 zł - 6,6069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 6,4202 zł - 6,4202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 6,2636 zł - 6,2636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 6,4202 zł - 6,4202 zł | 50 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 9,8672 zł - 9,8672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 6,4202 zł - 6,4202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować