Menu Search

Uchwyt do demontażu płytek PCB 2.4 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

To urządzenie do demontażu płytek PCB mocuje się na płytce za pomocą trzpienia instalacyjnego RRP-312. Po zainstalowaniu urządzenie blokuje się na płytce, stanowi ułatwienie w jej demontażu – wystarczy pociągnąć za urządzenie.
Numer produktu Essentra:

10320662

Numer produktu produkcyjny:

R11073-093

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,4144 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

641,44 zł

100 x 6,4144 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Cechy szczególne Z włóknem szklanym
Dodatkowy sprzęt w komplecie Roll Pin
Wysokość całkowita 16.6 mm
Szerokość całkowita 50.8 mm
Grubość panelu 2.4 mm
Pełny materiał Nylon z włóknem szklanym 6/6
Standard palności materiału UL94 V-0
Wersja 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt