Menu Search

Uchwyt do demontażu płytek PCB 1.6 mm Roll Pin 9.4 mm Nylon

To urządzenie do demontażu płytek PCB mocuje się na płytce za pomocą trzpienia instalacyjnego RRP-375. Po zainstalowaniu urządzenie blokuje się na płytce, stanowi ułatwienie w jej demontażu – wystarczy pociągnąć za urządzenie.
Numer produktu Essentra:

10320679

Numer produktu produkcyjny:

R1209-062

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 9,5798 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

957,98 zł

100 x 9,5798 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Dodatkowy sprzęt w komplecie Roll Pin
Wysokość całkowita 16.5 mm
Szerokość całkowita 9.4 mm
Grubość panelu 1.6 mm
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 4
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt