Uszczelka EMI wykonana z pianki poliuretanowej pokrytej taśmą niklowo-miedzianą. Dzięki zatrzaskowemu profilowi uszczelki te stanowią ochronę krawędzi i uszczelnie. Stosowane przede wszystkim na arkuszach blachy, oferują ochronę przed drganiami, wnikaniem wilgoci i brudu. Stanowią dodatkowe uszczelnienie zamykanych obudów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Długość rolki | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Typ | Minimalny chwyt | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10306475 | 685,8848 zł - 685,8848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
3.281 ft
1.0 m
|
Pianka PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|
|
| 563,9727 zł - 563,9727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt L
|
3.281 ft
1.0 m
|
Pianka PU
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
|
||
| 538,5504 zł - 538,5504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prostokątne
|
3.281 ft
1.0 m
|
Pianka PU
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
|
||
| 446,786 zł - 446,786 zł | 21 Na stanie |
Owalny
|
3.281 ft
1.0 m
|
Pianka PU
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować