Menu Search

Uszczelki na krawędzie

Na stanie

Edge Protectors are designed to protect plastic strapping and exposed corners, and helps to enhance stacking strength. Absorb shocks and distributes force evenly, ensuring better protection.

Do zabezpieczania plastikowych taśm i odsłoniętych narożników.Działają jak izolator, amortyzując wstrząsy i równomiernie rozprowadzając siłę na całej swojej długości.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i elektronice. Materiał: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Grupa SR: SR1042, SR1177, SR5558

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W W2 SW Kolor Materiał h Typ Kup
0,428 zł - 1,0486 zł 954 Na stanie
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Czarny
PP
25.0 mm
3
0,4721 zł - 0,4721 zł 1500 Na stanie
40.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
Czarny
PP
40.0 mm
1
0,428 zł - 1,0486 zł 7600 Na stanie
30.0 mm
40.0 mm
18.0 mm
Czarny
PP
25.0 mm
1
0,8876 zł - 0,8876 zł 308 Na stanie
135.0 mm
19.0 mm
Czarny
HDPE
5
10,4418 zł - 10,4418 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
135.0 mm
90.0 mm
50.0 mm
Czarny
PP
90.0 mm
1
8,8188 zł - 8,8188 zł 160 Na stanie
130.0 mm
88.0 mm
50.0 mm
Czarny
PP
88.0 mm
1
23,0471 zł - 26,7442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
150.0 mm
177.0 mm
50.0 mm
Czarny
PP
135.0 mm
2
10,4418 zł - 10,4418 zł 176 Na stanie
135.0 mm
90.0 mm
70.0 mm
Czarny
PP
90.0 mm
1
Uszczelki na krawędzie 18.0 mm 40.0 mm PP Czarny

10073650

Przedział cen netto
1,0486 zł - 0,428 zł

Zapasy magazynowe
954 Na stanie
Atrybuty
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    3
Uszczelki na krawędzie 28.0 mm 40.0 mm PP Czarny

10073681

Przedział cen netto
0,4721 zł - 0,4721 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • h
    40.0 mm
  • W
    40.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    28.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 18.0 mm 40.0 mm PP Czarny

10073667

Przedział cen netto
1,0486 zł - 0,428 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • h
    25.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • W2
    40.0 mm
  • SW
    18.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 19.0 mm 51.0 mm HDPE Czarny

10069493

Przedział cen netto
0,8876 zł - 0,8876 zł

Zapasy magazynowe
308 Na stanie
Atrybuty
  • W
    135.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Typ
    5
  • Slot Type
    Slot
  • Wersja
    Protection Band
Uszczelki na krawędzie 50.0 mm PP Czarny

10287651

Przedział cen netto
10,4418 zł - 10,4418 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 50.0 mm PP Czarny

10287637

Przedział cen netto
8,8188 zł - 8,8188 zł

Zapasy magazynowe
160 Na stanie
Atrybuty
  • h
    88.0 mm
  • W
    130.0 mm
  • W2
    88.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    1
Uszczelki na krawędzie 50.0 mm PP Czarny

10287644

Przedział cen netto
26,7442 zł - 23,0471 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    135.0 mm
  • W
    150.0 mm
  • W2
    177.0 mm
  • SW
    50.0 mm
  • Typ
    2
Uszczelki na krawędzie 70.0 mm PP Czarny

10287668

Przedział cen netto
10,4418 zł - 10,4418 zł

Zapasy magazynowe
176 Na stanie
Atrybuty
  • h
    90.0 mm
  • W
    135.0 mm
  • W2
    90.0 mm
  • SW
    70.0 mm
  • Typ
    1