Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chronią przed zanieczyszczeniami, kurzem i ciałami obcymi.Zaprojektowane z myślą o instalacjach hydraulicznych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a także przemyśle.Wytrzymują temperaturę maksymalną 79,4C. Materiał: LDPE - PIR Kolor: Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1387
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | h | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1953 zł - 0,4785 zł | 21900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6003 zł - 1,4708 zł | 3876 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3877 zł - 0,95 zł | 26921 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1831 zł - 5,3487 zł | 2495 Na stanie |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,7213 zł | 500 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9522 zł - 2,333 zł | 660 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,8675 zł - 2,1254 zł | 11470 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 5,5009 zł - 13,4773 zł | 1880 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,6835 zł - 1,5413 zł | 32900 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,55 zł - 1,3477 zł | 2472 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1709 zł - 0,4187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4725 zł - 1,1577 zł | 122200 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9795 zł - 2,3999 zł | 2500 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2944 zł - 0,7213 zł | 1000 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować