Te aluminiowe wałki są wszechstronną, niemagnetyczną i lekką alternatywą dla różnych sektorów, które wymagają solidnego i trwałego komponentu. Charakteryzują się one doskonałym stosunkiem wytrzymałości do masy, odpornością na korozję i przewodnością cieplną. Odporność na korozję zapewnia dłuższą żywotność wałów i pozwala uniknąć konieczności regularnej konserwacji lub wymiany.
Elementy te są wytrzymałe na duże obciążenia i działają bez deformacji czy awarii w trudnych warunkach otoczenia. Nie są przeznaczone do stosowania z liniowymi tulejami kulkowymi. Należy ich używać w połączeniu z samosmarującymi łożyskami ceramicznymi.
Wytrzymują temperaturę od -130C do +200C. Ze względu na swoją charakterystykę są często używane na przykład w urządzeniach petrochemicznych, medycznych oraz w budownictwie i sektorze motoryzacyjnym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. h6 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 909,559 zł - 1 007,829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1600.0
|
||
| 524,6006 zł - 581,2741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
550.0
|
||
| 340,7144 zł - 377,5096 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
350.0
|
||
| 250,656 zł - 277,7588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
250.0
|
||
| 393,7533 zł - 436,2921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
700.0
|
||
| 551,1649 zł - 610,7103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1000.0
|
||
| 181,7323 zł - 201,3863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
300.0
|
||
| 315,7206 zł - 349,8234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
550.0
|
||
| 568,0369 zł - 629,3771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1250.0
|
||
| 705,5701 zł - 781,8079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
1600.0
|
||
| 207,7582 zł - 230,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
350.0
|
||
| 1 065,6693 zł - 1 180,7664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1900.0
|
||
| 1 013,6175 zł - 1 123,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1800.0
|
||
| 105,4047 zł - 116,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
100.0
|
||
| 1 583,8082 zł - 1 754,9059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1850.0
|
||
| 1 420,1595 zł - 1 573,5774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1650.0
|
||
| 1 502,0063 zł - 1 664,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
1750.0
|
||
| 753,4038 zł - 834,8019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1300.0
|
||
| 701,3969 zł - 777,1861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1200.0
|
||
| 779,4296 zł - 863,6547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
1350.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować