Menu Search

Zatyczka wciskana IP67 22.8 mm 44.3 mm 1-2 Silikon Czarny

Ta wciskana przelotka do kabli została wykonana z czarnej gumy silikonowej zapewniającej stopień ochrony IP67. Została zaprojektowana jako osłona zabezpieczająca do otworów montażowych dławnic kablowych. Jest wyposażona w wypustkę ułatwiającą chwytanie podczas demontażu. Kompatybilna z rozmiarami metrycznymi i PG.
Numer produktu Essentra:

10304822

Numer produktu produkcyjny:

551849

80 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 + 5,0618 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 200

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

1 012,36 zł

200 x 5,0618 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby PG16
d1 22.8 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiał Silikon
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt