Menu Search

Wciskana przelotka do kabli

Na stanie

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

  • Pasują do standardowych rozmiarów metrycznych i PG.
  • Zgodne z IP67.
  • Specjalny uchwyt ułatwia demontaż.
Materiał: Silikon Kolor: Czarny Grupa SR: SR6275

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D d1 L1 d2 L2 Rozmiar Dławnicy Kablowej Kup
5,2137 zł - 5,2137 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
0,7713 zł - 1,2809 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
6,5351 zł - 6,5351 zł 199 Na stanie
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
2,3267 zł - 2,3267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
2,9731 zł - 2,9731 zł 450 Na stanie
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
8,9768 zł - 8,9768 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
Zaślepka 44.3 mm Guma silikonowa Czarny

10304822

Przedział cen netto
5,2137 zł - 5,2137 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaślepka 28.8 mm Guma silikonowa Czarny

10104644

Przedział cen netto
1,2809 zł - 0,7713 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaślepka 50.0 mm Guma silikonowa Czarny

10304839

Przedział cen netto
6,5351 zł - 6,5351 zł

Zapasy magazynowe
199 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaślepka 31.8 mm Guma silikonowa Czarny

10304808

Przedział cen netto
2,3267 zł - 2,3267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaślepka 39.1 mm Guma silikonowa Czarny

10304815

Przedział cen netto
2,9731 zł - 2,9731 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Zaślepka 62.0 mm Guma silikonowa Czarny

10304846

Przedział cen netto
8,9768 zł - 8,9768 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm