Menu Search

Zatyczka wciskana IP67 50.0 mm 2.0 mm Silikon Czarny

Ta wciskana przelotka do kabli została wykonana z czarnej gumy silikonowej zapewniającej stopień ochrony IP67. Została zaprojektowana jako osłona zabezpieczająca do otworów montażowych dławnic kablowych. Jest wyposażona w wypustkę ułatwiającą chwytanie podczas demontażu. Kompatybilna z rozmiarami metrycznymi i PG.
Numer produktu Essentra:

10304839

Numer produktu produkcyjny:

551850

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 6,3447 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

634,47 zł

100 x 6,3447 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint śruby M25/PG21
d1 35.4 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Materiał Silikon
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt