Menu Search

Wciskane stopki odbojowe i gumowe — stopki odbojowe

Na stanie

Wciskane stopki odbojowe mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana konstrukcja utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.

Grupa SR: SR5795

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał podstawy Kolor Base Height Typ Base Diameter Kup
10127636 0,1919 zł - 0,4703 zł 9000 Na stanie
LDPE
Naturalny
Push Fit Feet
0,2621 zł - 0,4404 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
LDPE
Czarny
Stem Stacking Peg
10316344 0,8046 zł - 0,8046 zł 900 Na stanie
PVC
Czarny
Grommet Foot Flat Button
Stopki wciskane 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm PE Naturalny

10127636

Przedział cen netto
0,4703 zł - 0,1919 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Typ
    Push Fit Feet
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Naturalny
Ogranicznik 19.0 mm 4.0 mm PE Czarny

10127605

Przedział cen netto
0,4404 zł - 0,2621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    LDPE
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Typ
    Stem Stacking Peg
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny
Stopki zatrzaskowe 19.0 mm 19.0 mm PVC Czarny

10316344

Przedział cen netto
0,8046 zł - 0,8046 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    PVC
  • Kształt podstawy
    Okrągłe
  • Typ
    Grommet Foot Flat Button
  • Kod towaru
    3926909790
  • Kolor
    Czarny