Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Materiał: Stal Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Materiał podstawy | d1 | h1 | Metalowe występy | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16-18
|
Stal
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nie
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16-18
|
Stal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
Stal
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 5,0304 zł - 5,0304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Stal
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
T
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
T
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 5,4648 zł - 5,4648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Stal
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
T
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 5,4648 zł - 5,4648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Nylon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
T
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
T
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22
|
Stal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Stal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
T
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Stal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nie
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować