Menu Search

Wkładka poziomująca do profili prostokątnych

Na stanie

Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.

Wkładki do rur są dostępne w różnych wariantach. Wkładane do końca rurki – idealne do mocowania nóżek poziomujących lub kółek.

  • Przeznaczone do wkładania do prostokątnych rur i zapewnia schludne wykończenie elementu.
  • Cztery konfiguracje łączenia do wyboru.
Materiał: Nylon Kolor: Czarny Grupa SR: SR1421

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
19 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gauge L2 E Wielkość śruby G L1 Typ Kup
7,4256 zł - 18,1927 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
9,106 zł - 22,3098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
9,7236 zł - 23,8229 zł 90 Na stanie
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
10,3843 zł - 25,4416 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
5,3676 zł - 13,1508 zł 100 Na stanie
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
8,5616 zł - 8,5616 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
9,0822 zł - 22,2515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
4,2458 zł - 4,2458 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
6,796 zł - 6,796 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
6,9922 zł - 6,9922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
9,2353 zł - 22,6265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
4,0075 zł - 4,0075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
5,0988 zł - 12,4921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
11,0881 zł - 27,1659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
7,4112 zł - 18,1575 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
9,8928 zł - 9,8928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
7,7629 zł - 7,7629 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
3,8348 zł - 9,3954 zł 280 Na stanie
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
4,3806 zł - 10,7326 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290026

Przedział cen netto
18,1927 zł - 7,4256 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    3
  • Number of Nuts
    1
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290088

Przedział cen netto
22,3098 zł - 9,106 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    4
  • Number of Nuts
    2
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290002

Przedział cen netto
23,8229 zł - 9,7236 zł

Zapasy magazynowe
90 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    1
  • Number of Nuts
    0
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290057

Przedział cen netto
25,4416 zł - 10,3843 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    3
  • Number of Nuts
    1
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290064

Przedział cen netto
13,1508 zł - 5,3676 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    4
  • Number of Nuts
    2
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10435649

Przedział cen netto
8,5616 zł - 8,5616 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    4
  • Number of Nuts
    2
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10289990

Przedział cen netto
22,2515 zł - 9,0822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    1
  • Number of Nuts
    0
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10435625

Przedział cen netto
4,2458 zł - 4,2458 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    2
  • Number of Nuts
    1
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10435595

Przedział cen netto
6,796 zł - 6,796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    1
  • Number of Nuts
    0
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10435601

Przedział cen netto
6,9922 zł - 6,9922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    1
  • Number of Nuts
    0
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290033

Przedział cen netto
22,6265 zł - 9,2353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    3
  • Number of Nuts
    1
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10435618

Przedział cen netto
4,0075 zł - 4,0075 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    2
  • Number of Nuts
    1
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290071

Przedział cen netto
12,4921 zł - 5,0988 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    4
  • Number of Nuts
    2
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290095

Przedział cen netto
27,1659 zł - 11,0881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    4
  • Number of Nuts
    2
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290040

Przedział cen netto
18,1575 zł - 7,4112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    3
  • Number of Nuts
    1
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10435656

Przedział cen netto
9,8928 zł - 9,8928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    4
  • Number of Nuts
    2
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10435632

Przedział cen netto
7,7629 zł - 7,7629 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    4
  • Number of Nuts
    2
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10289983

Przedział cen netto
9,3954 zł - 3,8348 zł

Zapasy magazynowe
280 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    1
  • Number of Nuts
    0
Prostokątne Wkładka z gwintem Czarny Nylon

10290019

Przedział cen netto
10,7326 zł - 4,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    Nylon
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Typ
    3
  • Number of Nuts
    1