Menu Search

Wkładki łączące do paneli

Na stanie

Umożliwia pewne połączenie dwóch paneli. Możliwe warianty połączeń to z użyciem nitów, śrub jak i z uszczelnieniem.

Grupa SR: SR2762

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kompatybilne rozmiary gwintów Wysokość łba podkładki żeńskiej Średnica łba Rozmiar otworu Zakres grubości panelu Kup
0,5403 zł - 0,5403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.8 mm
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
0,3137 zł - 0,3137 zł 8000 Na stanie
1.6 mm
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.4 mm
0,238 zł - 0,288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,6818 zł - 0,6818 zł 500 Na stanie
2.2 mm
0,2324 zł - 0,2905 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
0,314 zł - 0,3799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
0,5293 zł - 0,5822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.9 mm
0,4312 zł - 0,6481 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,4359 zł - 0,5382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
0,4015 zł - 0,4015 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
0,3047 zł - 0,457 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1 mm
0,3796 zł - 0,5694 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,2001 zł - 0,2995 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
10307311 0,3183 zł - 0,3852 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
0,3434 zł - 0,5164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
0,4036 zł - 0,4884 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
0,3615 zł - 0,5422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
  • z 4
Nakrętka blaszana 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 3.9 mm #10 Nylon 6/6

10307564

Przedział cen netto
0,5403 zł - 0,5403 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    16.5 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm #6 Nylon 6/6

10307632

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.4 mm
  • Całkowita długość
    8.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307557

Przedział cen netto
0,3137 zł - 0,3137 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.8 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

10307625

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.9 mm
  • Całkowita długość
    8.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Przedział cen netto
0,288 zł - 0,238 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    7.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Przedział cen netto
0,6818 zł - 0,6818 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.5 mm
  • Całkowita długość
    9.6 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Przedział cen netto
0,2905 zł - 0,2324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Przedział cen netto
0,3799 zł - 0,314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.9 mm
  • Całkowita długość
    8.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Przedział cen netto
0,5822 zł - 0,5293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    10.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.9 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm #6 Nylon 6/6

10307304

Przedział cen netto
0,6481 zł - 0,4312 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    11.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kształt główki
    Kwadratowy
Nakrętka blaszana 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    10.3 mm
  • Całkowita długość
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Przedział cen netto
0,5382 zł - 0,4359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    12.1 mm
  • Całkowita długość
    12.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 Nylon 6/6

10307502

Przedział cen netto
0,4015 zł - 0,4015 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    11.9 mm
  • Całkowita długość
    9.1 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.5 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Przedział cen netto
0,457 zł - 0,3047 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.7 mm
  • Całkowita długość
    9.7 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.1 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Przedział cen netto
0,5694 zł - 0,3796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    6.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Przedział cen netto
0,2995 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    5.5 mm
  • Całkowita długość
    6.8 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Przedział cen netto
0,3852 zł - 0,3183 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    15.9 mm
  • Całkowita długość
    10.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Przedział cen netto
0,5164 zł - 0,3434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    8.9 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    0.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307328

Przedział cen netto
0,4884 zł - 0,4036 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    12.4 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Nakrętka blaszana 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Przedział cen netto
0,5422 zł - 0,3615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar łba
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    11.3 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2