Cost-effective Hex Drive Threaded Inserts are ideal for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls and use in other similar applications. Provides a reliable and affordable solution for securing components, during assembly.
Materiał: PC Kolor: Naturalny Grupa SR: SRTBC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L1 | Rozmiar gwintu | D | L2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1975 zł - 2,1975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9102 zł - 1,9102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0395 zł - 2,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,2262 zł - 2,2262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0395 zł - 2,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować