20125936
395401E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 37,9468 zł |
50 - 99 | 27,1048 zł |
100 + | 22,5873 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 2.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.079 in |
Odległość przesunięcia | 20.0 mm |
Odległość przesunięcia | 0.787 in |
Całkowita długość skrzydła | 65.0 mm |
Całkowita długość skrzydła | 2.559 in |
Szerokość całkowita | 32.5 mm |
Szerokość całkowita | 1.28 in |
Kolor | Naturalny |
Wykończenie | Zinc Plated |
Metoda montażu | Śruba |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
Materiał osi | Stal nierdzewna |
Możliwość demontażu | Removable |
Kod towaru | 8302100090 |
Materiał zapadki | Stal nierdzewna |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować