10281161
497572
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 31,3417 zł |
25 + | 26,1181 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grubość skrzydła | 2.0 mm |
---|---|
Grubość skrzydła | 0.079 in |
Odległość przesunięcia | 14.0 mm |
Odległość przesunięcia | 0.551 in |
Całkowita długość skrzydła | 100.0 mm |
Całkowita długość skrzydła | 3.937 in |
Całkowita długość | 100.0 mm |
Całkowita długość | 3.937 in |
Szerokość całkowita | 50.5 mm |
Szerokość całkowita | 1.988 in |
Kolor | Naturalny |
Wykończenie | Zinc Plated |
Metoda montażu | Śruba |
Orientacja montażu | Prawe i lewe |
Materiał osi | Stal |
Możliwość demontażu | Removable |
Kod towaru | 7326909890 |
Materiał zapadki | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować