Wkręt bez łba z gniazdem sześciokątnym można dokręcać i wykręcać za pomocą klucza imbusowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,9891 zł - 45,9891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
37,1343 zł - 37,1343 zł | 3 Na stanie |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
40,2439 zł - 40,2439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
44,6783 zł - 44,6783 zł | 10 Na stanie |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
62,1368 zł - 62,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
42,8515 zł - 42,8515 zł | 5 Na stanie |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
63,4476 zł - 63,4476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
36,0745 zł - 36,0745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
64,2285 zł - 64,2285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,144 zł - 0,144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1513 zł - 0,1513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1501 zł - 0,1501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,258 zł - 0,258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2592 zł - 0,2592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1788 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1586 zł - 0,1586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,155 zł - 0,155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3411 zł - 0,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1594 zł - 0,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1449 zł - 0,1449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.