Wkręt bez łba z gniazdem sześciokątnym można dokręcać i wykręcać za pomocą klucza imbusowego.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1594 zł - 0,1594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2285 zł - 0,2285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,273 zł - 0,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1449 zł - 0,1449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2409 zł - 0,2409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1513 zł - 0,1513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,157 zł - 0,157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1608 zł - 0,1608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1541 zł - 0,1541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1589 zł - 0,1589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,144 zł - 0,144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1788 zł - 0,1788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1586 zł - 0,1586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1487 zł - 0,1487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1501 zł - 0,1501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,258 zł - 0,258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1563 zł - 0,1563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1586 zł - 0,1586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1503 zł - 0,1503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1529 zł - 0,1529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.