Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.
Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.
Grupa SR: SR1957
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
0,1548 zł - 0,1911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1568 zł - 0,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2223 zł - 0,2744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1588 zł - 0,196 zł | 650 Na stanie |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2419 zł - 0,2986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,0712 zł - 3,0712 zł | 768 Na stanie |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5503 zł - 0,5503 zł | 861 Na stanie |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3195 zł - 0,3195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9409 zł - 0,9409 zł | 97 Na stanie |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,8087 zł - 0,8087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,937 zł - 0,937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,0444 zł - 1,0444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,1753 zł - 2,1753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2827 zł - 0,2827 zł | 900 Na stanie |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2106 zł - 0,2106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3751 zł - 0,3751 zł | 2100 Na stanie |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,8082 zł - 0,8082 zł | 400 Na stanie |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8774 zł - 0,8774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3208 zł - 0,3208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3086 zł - 0,3086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.