Menu Search

Wkręty bez łba — plastikowe z nacięciem

Na stanie

Wkręty bez łba służ do mocowania elementów poprzez zapewnienie nacisku lub tarcia o inny element, na przykład przy mocowaniu koła pasowego czy koła zębatego na wale.

Artykuły z tego asortymentu wykonano z niebarwionego nylonu 6/6. Są dostępne z gwintami o różnych rozmiarach i długości oraz z nacięciami o różnych wielkościach. Wkręty bez łba doskonale się sprawdzają w sytuacji, gdy łeb śruby nie powinien wystawać z elementu.

  • Odporność na korozję i działanie większości środków chemicznych
  • Odniesienia do normy DIN 551 służą wyłącznie celom informacyjnym
  • Spełnia wymogi tolerancji wymiarowej norm NFE 25-125, DIN 912
  • Klasa palności: UL94 V2.


Grupa SR: SR1957

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
67 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
0,1927 zł - 0,1927 zł 4000 Na stanie
M5
8.0 mm
0,1568 zł - 0,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
12.0 mm
0,2223 zł - 0,2744 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
30.0 mm
0,1548 zł - 0,1911 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0 mm
0,1555 zł - 0,1919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10.0 mm
0,1594 zł - 0,1969 zł 1000 Na stanie
M4
25.0 mm
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
20.0 mm
0,2419 zł - 0,2986 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
30.0 mm
0,2701 zł - 0,3335 zł 112 Na stanie
M6
10.0 mm
0,8005 zł - 0,9882 zł 2500 Na stanie
M8
16.0 mm
0,8749 zł - 1,0801 zł 500 Na stanie
M10
20.0 mm
0,1545 zł - 0,1907 zł 1100 Na stanie
M4
6.0 mm
0,1574 zł - 0,1944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
16.0 mm
0,2379 zł - 0,2937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
25.0 mm
0,2269 zł - 0,2802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
40.0 mm
0,198 zł - 0,2444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
5.0 mm
0,1541 zł - 0,1903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
4.0 mm
1,3438 zł - 1,659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
NPT 1/2-14
25.0 mm
0,2711 zł - 0,3347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.0 mm
0,1724 zł - 0,2129 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
12.0 mm
  • z 4
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M5 8.0 mm PA

10310755

Przedział cen netto
0,1927 zł - 0,1927 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 12.0 mm PA

10297193

Przedział cen netto
0,1936 zł - 0,1568 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 30.0 mm PA

10297230

Przedział cen netto
0,2744 zł - 0,2223 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 8.0 mm PA

10297179

Przedział cen netto
0,1911 zł - 0,1548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm PA

10297186

Przedział cen netto
0,1919 zł - 0,1555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 25.0 mm PA

10297223

Przedział cen netto
0,1969 zł - 0,1594 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 20.0 mm PA

10297216

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M5 30.0 mm PA

10297766

Przedział cen netto
0,2986 zł - 0,2419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 10.0 mm PA

10298459

Przedział cen netto
0,3335 zł - 0,2701 zł

Zapasy magazynowe
112 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M8 16.0 mm PA

10298909

Przedział cen netto
0,9882 zł - 0,8005 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M10 20.0 mm PA

10299265

Przedział cen netto
1,0801 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 6.0 mm PA

10297162

Przedział cen netto
0,1907 zł - 0,1545 zł

Zapasy magazynowe
1100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 16.0 mm PA

10297209

Przedział cen netto
0,1944 zł - 0,1574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M5 25.0 mm PA

10297759

Przedział cen netto
0,2937 zł - 0,2379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 40.0 mm PA

10398401

Przedział cen netto
0,2802 zł - 0,2269 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 5.0 mm PA

10399705

Przedział cen netto
0,2444 zł - 0,198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M4 4.0 mm PA

10398395

Przedział cen netto
0,1903 zł - 0,1541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem NPT 1/2-14 25.0 mm

10407868

Przedział cen netto
1,659 zł - 1,3438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    NPT 1/2-14
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M6 12.0 mm PA

10399712

Przedział cen netto
0,3347 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa
Śruba dociskowa Wkładka z nacięciem M5 12.0 mm PA

10398999

Przedział cen netto
0,2129 zł - 0,1724 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Typ śruby
    Śruba dociskowa