Menu Search

Wózek bez kołnierza - 15.0; 64.0; 34.0; Aluminium

Wózki aluminiowe bez kołnierza to łożyska liniowe oferujące charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw w układach ruchu liniowego. Dzięki temu, że zostały wykonane z aluminium i wyposażone w kulki ze stali nierdzewnej, są lekkie i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20159115

Numer produktu produkcyjny:

20159115

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 282,6511 zł
5 - 9 268,536 zł
10 - 19 254,3773 zł
20 + 240,262 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

282,65 zł

1 x 282,6511 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 15.0
l1 64.0
w1 34.0
h1 ±003 24.0
d1 M4
h2 19.8
h3 4.1
h4 6.0
l2 37.8
l3 26.0
l4 2.5
w2 26.0
w3 15.0
Waga kg 0.07
w4 ±005 9.5
F max. N 2.000
Dyn load Crad & ax N 5.000
Mx dyn Nm 36.0
Mx static max Nm 14.0
My +Mz dyn Nm 29.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt