Menu Search

Wózki aluminiowe bez kołnierza

W produkcji

Te wózki aluminiowe bez kołnierza to łożyska liniowe, szczególnie przydatne do obsługi dużych obciążeń w różnorodnych zastosowaniach wymagających prowadzenia i podparcia w ruchu liniowym. Ich szyny są wykonane z profilowanego aluminiowego i wyposażone w dwa wały z hartowanej stali nierdzewnej wciśnięte tak, by pełniły funkcję bieżni kulek wózka jezdnego.

W porównaniu z wózkami kołnierzowymi pozbawiona kołnierza konstrukcja stanowi rozwiązanie bardziej kompaktowe, ale komponent ruchomy można przymocować wyłącznie do górnej części wózka.

Jest lżejsze i bardziej odporne na korozję niż stal; znajduje różnorodne zastosowania, na przykład w maszynach, przemyśle lotniczym, technologiach związanych z przenoszeniem, w obudowach maszyn, branży medycznej, spożywczej itd.

  • W porównaniu z wózkami kołnierzowymi pozbawiona kołnierza konstrukcja stanowi rozwiązanie bardziej kompaktowe.
  • Jest lżejsze i bardziej odporne na korozję niż stal.
  • Sprawdzają się w zastosowaniach wymagających prowadzenia i podparcia dużych ciężarów w ruchu liniowym.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL1018U

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar szyny h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Kup
259,765 zł - 305,5795 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
279,5533 zł - 328,8682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
247,4699 zł - 291,1306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
Wózek bez kołnierza - 20.0; 85.9; 44.0; Aluminium

20159122

Przedział cen netto
305,5795 zł - 259,765 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar szyny
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Wózek bez kołnierza - 25.0; 96.0; 48.0; Aluminium

20159139

Przedział cen netto
328,8682 zł - 279,5533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar szyny
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6
Wózek bez kołnierza - 15.0; 64.0; 34.0; Aluminium

20159115

Przedział cen netto
291,1306 zł - 247,4699 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar szyny
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4