Menu Search

Wózek bez kołnierza - 20.0; 85.9; 44.0; Aluminium

Wózki aluminiowe bez kołnierza to łożyska liniowe oferujące charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw w układach ruchu liniowego. Dzięki temu, że zostały wykonane z aluminium i wyposażone w kulki ze stali nierdzewnej, są lekkie i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20159122

Numer produktu produkcyjny:

20159122

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 296,6791 zł
5 - 9 281,867 zł
10 - 19 267,0112 zł
20 + 252,199 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

296,68 zł

1 x 296,6791 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 20.0
l1 85.9
w1 44.0
h1 ±003 30.0
d1 M5
h2 24.7
h3 5.5
h4 7.5
l2 51.5
l3 36.0
l4 2.8
w2 32.0
w3 20.0
Waga kg 0.15
w4 ±005 12.0
F max. N 4.400
Dyn load Crad & ax N 11.000
Mx dyn Nm 101.0
Mx static max Nm 40.0
My +Mz dyn Nm 89.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt