Menu Search

Wózek bez kołnierza - 25.0; 96.0; 48.0; Aluminium

Wózki aluminiowe bez kołnierza to łożyska liniowe oferujące charakteryzujący się niskim tarciem płynny przesuw w układach ruchu liniowego. Dzięki temu, że zostały wykonane z aluminium i wyposażone w kulki ze stali nierdzewnej, są lekkie i odporne na korozję.
Numer produktu Essentra:

20159139

Numer produktu produkcyjny:

20159139

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 319,2895 zł
5 - 9 303,3446 zł
10 - 19 287,3562 zł
20 + 271,411 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

319,29 zł

1 x 319,2895 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 25.0
l1 96.0
w1 48.0
h1 ±003 36.0
d1 M6
h2 29.9
h3 6.4
h4 9.0
l2 58.0
l3 35.0
l4 3.0
w2 35.0
w3 23.0
Waga kg 0.22
w4 ±005 12.5
F max. N 6.400
Dyn load Crad & ax N 16.000
Mx dyn Nm 165.0
Mx static max Nm 66.0
My +Mz dyn Nm 147.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt