Menu Search

Wózki aluminiowe z kołnierzem

W produkcji

Te wózki aluminiowe z kołnierzem to łożyska liniowe, szczególnie przydatne do obsługi dużych obciążeń w licznych zastosowaniach wymagających prowadzenia i elementu nośnego w ruchu liniowym. Ich szyny są wykonane z profilu aluminiowego i wyposażone w dwa wały z hartowanej stali nierdzewnej wciśnięte tak, by pełniły funkcję bieżni kulek wózka jezdnego.

Konstrukcja kołnierza zapewnia większą powierzchnię montażu ruchomego elementu oraz możliwość przymocowania do elementu ruchomego od góry lub od dołu wózka.

Ponieważ są lżejsze o bardziej odporne na korozję niż stal, dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach otoczenia lub w zastosowaniach, w których waga ma znaczenie krytyczne. Znajdują różne zastosowania, na przykład w maszynach, przemyśle lotniczym, technologiach związanych z przenoszeniem, w obudowach maszyn, branży medycznej, spożywczej itd.

  • Są przydatne w licznych zastosowaniach wymagających prowadzenia i podparcia dużych ciężarów w ruchu liniowym.
  • Konstrukcja kołnierza zapewnia większą powierzchnię montażu ruchomego elementu oraz możliwość przymocowania do elementu ruchomego.
  • Dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach otoczenia, ponieważ są lekkie i odporne na korozję.
Materiał: Aluminium, stal nierdzewna Grupa SR: SRL1018F

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar szyny h2 w1 h1 ±003 l1 d2 d1 Kup
253,2142 zł - 297,9064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0
19.8
47.0
24.0
64.0
M5
4.3
265,1941 zł - 311,9963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
24.7
63.0
30.0
85.9
M6
5.3
281,259 zł - 330,8874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
29.9
70.0
36.0
96.0
M8
6.7
Wózek z kołnierzem 15.0 64.0 47.0 Aluminium, stal nierdzewna

20159085

Przedział cen netto
297,9064 zł - 253,2142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar szyny
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    47.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    4.3
Wózek z kołnierzem 20.0 85.9 63.0 Aluminium, stal nierdzewna

20159092

Przedział cen netto
311,9963 zł - 265,1941 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar szyny
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    63.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    5.3
Wózek z kołnierzem 25.0 96.0 70.0 Aluminium, stal nierdzewna

20159108

Przedział cen netto
330,8874 zł - 281,259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar szyny
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    70.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    6.7