Menu Search

Wózek bez kołnierza 20.0 69.3 44.0 Stal

Te standardowe wózki szynowe bez kołnierza są wyposażone w element ustalający blokujący kulki, dzięki czemu są przystosowane do pracy w zastosowaniach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego przy dużych obciążeniach. Pozbawiona kołnierza konstrukcja pozwala zastosować rozwiązanie kompaktowe. Stosuje się je w połączeniu z hartowanymi skrośnie prowadnicami liniowymi.
Numer produktu Essentra:

20158514

Numer produktu produkcyjny:

20158514

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 270,4964 zł
10 - 19 243,4424 zł
20 - 49 229,9372 zł
50 + 216,388 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

270,50 zł

1 x 270,4964 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar szyny 20.0
l1 69.3
h1 30.0
l2 48.5
w1 44.0
l3 36.0
h2 4.5
h3 6.5
h4 16.3
d1 M5
h5 8.5
d2 6.0
h6 7.1
w2 32.0
w3 20.0
w4 12.0
l4 15.6
l5 60.0
d3 9.5
Mx Nm 289.0

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt