Te niskoprofilowe wózki bez kołnierza to tuleje liniowe używane w wymagających wysokiej wytrzymałości zastosowaniach związanych z precyzyjnym ruchem liniowym. Zapewniają dokładność, stabilność i niezawodność. Cztery rzędy kulek stykające się z szyną oferują taką samą nośność, niezależnie od nacisku wywieranego przez obciążenie znajdujące się na wózku lub zawieszone pod nim.
Pozbawiona kołnierza konstrukcja stanowi rozwiązanie bardziej kompaktowe, ale może być mocowana tylko od góry. Ustalacze kulek wózka umożliwiają cichszą pracę, a jednocześnie zapewniają smarowanie układu. Gwarantują również, że kulki pozostaną na miejscu, gdyby wózek został przez pomyłkę wysunięty z szyny.
Wózki są dostarczane na atrapach bloku, które w celu zainstalowania należy przysunąć do krawędzi szyny, po której wózek ma się poruszać. Należy zsunąć wózek z atrapy na szynę, dbając o to, by nie uszkodzić żadnego z elementów. Są używane w wielu zastosowaniach, między innymi w urządzeniach specjalistycznych, automatyce, systemach przenoszenia materiałów, urządzeniach medycznych itp.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1016U
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240,9634 zł - 301,182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
61.3
|
82.1
|
M5
|
||
| 373,7849 zł - 467,209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
| 342,1506 zł - 427,6767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 253,5726 zł - 316,977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 403,2213 zł - 504,0042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 314,6887 zł - 393,3495 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
86.9
|
108.6
|
M6
|
||
| 271,0723 zł - 338,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
5.8
|
40.0
|
48.0
|
72.2
|
93.9
|
M6
|
||
| 463,6638 zł - 579,5691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
7.5
|
55.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 222,8796 zł - 278,6113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
44.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 1 036,0986 zł - 1 295,1456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 679,8134 zł - 849,7443 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 925,0852 zł - 1 156,356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 590,7874 zł - 738,5063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 532,6326 zł - 665,8133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
8.9
|
70.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 230,9126 zł - 288,6627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
3.3
|
28.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 317,2019 zł - 396,4906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 1 191,5359 zł - 1 489,3972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
55.0
|
12.7
|
80.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 393,3045 zł - 491,6195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
7.0
|
45.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować