20158569
20158569
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 384,9423 zł |
10 - 19 | 346,4306 zł |
20 - 49 | 327,2184 zł |
50 + | 307,963 zł |
Rozmiar szyny | 30.0 |
---|---|
l1 | 94.8 |
h1 | 45.0 |
l2 | 67.8 |
w1 | 60.0 |
l3 | 40.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 22.8 |
d1 | M8 |
h5 | 12.0 |
d2 | 9.0 |
h6 | 13.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 28.0 |
w4 | 16.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 80.0 |
d3 | 14.0 |
Mx Nm | 719.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.