20158859
20158859
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 716,9964 zł |
10 - 19 | 645,288 zł |
20 - 49 | 609,4338 zł |
50 + | 573,58 zł |
Rozmiar szyny | 45.0 |
---|---|
l1 | 145.0 |
h1 | 70.0 |
l2 | 110.0 |
w1 | 86.0 |
l3 | 60.0 |
h2 | 8.9 |
h3 | 18.0 |
h4 | 31.1 |
d1 | M10 |
h5 | 17.0 |
d2 | 14.0 |
h6 | 24.5 |
w2 | 60.0 |
w3 | 45.0 |
w4 | 20.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 105.0 |
d3 | 20.0 |
Mx Nm | 2798.0 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.